3D-Simulation
In der im RobotMonitor integrierten 3D-Simulation wird die aktuelle Stellung der Roboters angezeigt. Mit dem "Pen"-Werkzeug kann die Bahn des TCP aufgezeichnet werden.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | Umschalten der 3D-Ansicht (Splitscreen, Fullscreen, Minimiert) |
[2] | Aktuelle Positionen der Gelenke (Basic.OUT.SetpointPose.alrKinematicJOint) |
[3] | Aktuelle Positionen der Achsen (Basic.OUT.SetpointPose.alrKinematicAxis) |
[4] | Aktuelle Konstellation des Roboters (Basic.OUT.SetpointPose.usiConstellation) |
[5] | 3D-Simulation des Kinematikmodells |
[6] | Aktuelle Koordinaten des TCP bezogen auf das Base-Koordinatensystem |
[7] | Aktuelle translatorische Geschwindigkeit des TCP |
[8] | Auswahl der Schnellansicht. Siehe Schnellansichtssteuerung. |
[9] | Aktuell gewähltes Kinematikmodell |
[10] | Bedienelemente zum Ein/Ausblenden von Elementen und Aufzeichnen der Bahnen. Siehe Bedienelemente (Control panel) |
[11] | Rotieren, Verschieben, Zoomen und Zurücksetzen der Ansicht per Klick / Stifteingabe / Touch. Siehe Ansichtssteuerung (View control) |
[11] | Status der Kommunikationsverbindung zwischen 3D-Simulation und MOVI-C® CONTROLLER |