Bedienelemente (Control panel)
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | Ein- und Ausklappen der Bedienelemente |
[2] | Zeichnen der TCP-Bahn relativ zum statischen Base-Koordinatensystem des Roboters. Über die [Del]-Schaltfläche werden die gezeichneten Linien gelöscht. |
[3] | Zeichnen der TCP-Bahn relativ zum evtl. bewegten Koordinatensystem des Roboters (gezeichnete Bahn bewegt sich mit dem Koordinatensystem). Über die [Del]-Schaltfläche werden die gezeichneten Linien gelöscht. |
[4] | 3D-Modell ein- und ausblenden. Über [Transp] und [Solid] kann zwischen halbtransparente und solider Darstellung umgeschaltet werden. |
[5] | Kartesischen Arbeitsraum ein- und ausblenden |
[6] | Positionswerte der Achsen ein- und ausblenden |
[7] | Verschiedenen Koordinatensysteme ein- und ausblenden |
[8] | Koordinatensysteme größer und kleiner skalieren |
[9] | Konstellation des Roboters ein- und ausblenden. |