IN
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
uiProgramNumber | Datentyp - UINT |
Nummer des Hauptprogramms, das sich in Ausführung befindet. Dies schließt nicht aus, dass gerade ein Unterprogramm ausgeführt wird. | |
eMode | Datentyp - E_SEQUENCEMODE |
Programmablaufart (AUTO, STEP_BLOCK) Kapitel Programmbetrieb. Namensraum: SEW_MK_Robotics.SEW_Rob.SEW_IRobLang | |
xStart | Datentyp - BOOL |
| |
xPause | Datentyp - BOOL |
| |
xStop | Datentyp - BOOL |
| |
usiMotionSet_BackToPath | Datentyp - USINT |
Bewegungsparametersatz für die Rückpositionierung (BackToPath) auf die Bahn |