Speicherdiagnosedaten (optional)

Speicherfehler werden im regulären Betrieb über das Errorhandling des Softwaremoduls gemeldet. Diese Fehlermeldung enthält nur einen Fehlertyp. Wenn der Energiespeicher aus einem Speichersystem mit einzelnen Diagnoseschnittstellen je Energiespeicher besteht, erhält der Kunde über diese Fehlermeldung keine Information, welcher Energiespeicher den Fehler ausgelöst hat. Zur besseren Diagnose und zur Fehlerlokalisierung gibt es die Möglichkeit, bis zu 24 Speicherdiagnoseschnittstellen als optionale Prozessdaten hinzuzufügen.

Dabei werden die 4 wichtigsten Signale (Übertemperaturwarnung, Übertemperaturfehler, Überspannung und Sensorbruch) Bit-Weise codiert.

Bei größerem Leistungsbedarf verdoppelt sich die Anzahl, indem ein weiterer String parallel geschaltet werden kann. Bis zu 3 Strings können über die optionalen Prozessdaten verwaltet werden. Daraus ergeben sich bis zu 6 zusätzlichen Prozessdatenwörtern.

Die einzelnen Bits erscheinen in derselben Reihenfolge, in der die Speicherschnittstellen beim StorageMonitoring angemeldet wurden.

  • Das erste Wort enthält die Speichertemperaturwarnungen und Fehler:
    • Bit 0-7 = Warnung Übertemperatur von Speicher 0-7
    • Bit 8-15 = Fehler Übertemperatur von Speicher 0-7
  • Das zweite Wort enthält Überspannung und Sensorbruch:
    • Bit 0-7 enthält die Überspannungsfehlerbits
    • Bit 8-15 stellt die Sensorbruch Informationen dar

Wort

Bit

Funktion

PE 9
PE 11
PE 13

Speicherdiagnose Temperatur

0-7

Jedes Bit ist eine Übertemperaturwarnung einer Speicherschnittstelle

8-15

Jedes Bit ist ein Übertemperaturfehler einer Speicherschnittstelle

PE 10
PE 12
PE 14

Speicherdiagnose Überspannung und Sensorbruch

0-7

Jedes Bit ist eine Überspannung einer Speicherschnittstelle

8-15

Jedes Bit ist eine Sensorbruch-/SensorKurzschlussmeldung einer Speicherschnittstelle

HINWEIS

Wenn ein Temperaturfehler gesetzt ist, bleibt das Temperaturwarnungsbit ebenfalls gesetzt.
Beispiel

Es sind 9 Speicherschnittstellen registriert. Dadurch werden 4 Prozessdatenwörter belegt. Im 2. und 4. befindet sich allerdings nur ein Speicherdiagnosebit während der 1. und 3. voll belegt sind.

Wenn nun z. B. beim 5. Speichermodul einen Übertemperaturfehler, beim 6. eine Überspannung und beim 9. eine Übertemperaturwarnung vorläge, sähe die Prozessdatenschnittstelle wie folgt aus: