Prozesseingangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur übergeordneten Steuerung bei Ansteuerung über den Feldbus mit 8 Prozessdatenwörtern.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | "1": Gerät betriebsbereit und kein Fehler im Softwaremodul aktiv |
1 | Reserviert | ||
2 | "1": Endstufenfreigabe | ||
3 | "1": Netzversorgung ok MDP92A: Es sind alle Netzphasen verfügbar und die Spannung auf allen Netzphasen ist für einen normalen Betrieb ausreichend. MDE90A: Die Meldung "Netz OK" wird vom Versorgungsmodul (Modulbus-Master) übertragen. Die Netzversorgung ist für einen Betrieb ausreichend. | ||
4 | "1": Versorgung aktiv (B->A) Das Gerät speist in den Zwischenkreis einen Strom ≥ 1 A ein und die Endstufe des Geräts ist freigegeben. | ||
5 | "1": Versorgung aktiv (A->B) Das Gerät speist in den angeschlossenen Energiespeicher einen Strom > 1 A ein und die Endstufe des Geräts ist freigegeben. | ||
6 | Energiespeicher verbunden "1": Der Energiespeicher ist mit dem Zwischenkreis verbunden (bei schaltbaren Energiespeichern). Das Softwaremodul hat einen entsprechenden Synchronisationsprozess erfolgreich beendet und den Speicher zugeschaltet. | ||
PE 1 | Statuswort | 7 | "1": Sollwert erreicht - Die aktive Betriebsart meldet das Erreichen des Sollwerts.
|
8 | "1": Fehler | ||
9 | "1": Warnung | ||
10 |
(Nur für das Gerät MDE90A gültig) | ||
11 | "1": Ladezustand niedrig (Warnung) Der Ladezustand hat einen Wert unterhalb des festgelegten Arbeitsbereichs. | ||
12 | "1": Ladezustand hoch (Warnung) Der Ladezustand hat einen Wert oberhalb des festgelegten Arbeitsbereichs. | ||
13 | "1": Stromlimit aktiv Ein Stromlimit wird vom Softwaremodul vorgegeben und schränkt die Einspeisung ein. HINWEIS: Der Betrieb von angeschlossenen Achsen sollte eingestellt werden. | ||
14 | "1": Standby-Mode aktiv | ||
15 | MOVIKIT® Handshake Out | ||
PE 2 | Istwert Ladezustand |
| |
PE 3 | Status Fehler-Subfehler |
| |
PE 4 | Istwert Ladeleistung |
| |
PE 5 | Digitaleingänge HINWEIS: Die Digitaleingänge können ggf. durch MOVIKIT®-Betriebsarten gesperrt sein. | 0 | DI 00 |
1 | DI 01 | ||
2 | DI 02 | ||
3 | DI 03 (Beim MDP92A Prüfbit des Bremswiderstands) | ||
PE 6 | Istapplikationsmodus | Aktive Betriebsart (siehe PA 6) | |
PE 7 | Istwert Spannung | Aktuelle Spannung Geräte-A-Seite [10-1 V] | |
PE 8 | Istwert Spannung | Aktuelle Spannung Geräte-B-Seite [10-1 V] | |