Ansteuerung des Handshake-Bits
Die Ansteuerung des Handshakebits wird empfohlen, um zu überprüfen, ob die Daten der unterlagerten Steuerung noch korrekt empfangen, verarbeitet und hochgemeldet werden. Dafür muss auf der überlagerten Steuerung folgende Logik implementiert werden:
IF Handshake-Out = Handshake-In THEN
Handshake-In invertieren
ELSE
Zeitüberwachung, mit Fehler bei Zeitüberschreitung
END_IF
Wenn die SBusPLUS-Verbindung zwischen dem MOVI-C® CONTROLLER und den MOVI-C®-Geräten unterbrochen ist, wird jeweils das invertierte Bit übertragen, d. h. das Handshake-Bit-Out ist "FALSE", falls das Handshake-Bit-In "TRUE" ist und umgekehrt.