In
Änderungen an diesen Variablen werden sofort übernommen.
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
Wenn xActivate auf "FALSE" gesetzt wird, schaltet der Umrichter in einen Stopp-FCB und stoppt mit der dem Stopp-FCB zugeordneten Rampe. | |
xStart | Datentyp - BOOL |
| |
lrVelocityMax | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
maximale Geschwindigkeit in Anwendereinheiten (Betrag)Diese Begrenzung wirkt, wenn sich bei Vorgabe eines positiven Drehmoments der Antrieb in positive Richtung bewegt. Die aktuelle Geschwindigkeit des Antriebs ist immer kleiner als „lrMaxVelocity“. | |
lrVelocityMin | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
minimale Geschwindigkeit in Anwendereinheiten (Betrag)Diese Begrenzung wirkt, wenn sich bei Vorgabe eines negativen Drehmoments der Antrieb in negative Richtung bewegt. Die aktuelle Geschwindigkeit des Antriebs ist immer größer als „– lrMinVelocity“. | |
lrTorque | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Drehmoment in Prozent des Motor-Nennmoments | |
uiJerkTime | Datentyp - UINT |
Ruckzeit in ms In den Prozessdatenprofilen "AuxVelocity" und "AuxPositioning" wird keine Ruckzeit übertragen. Soll eine Ruckzeit verarbeitet werden, ist eine entsprechende Konfiguration erforderlich. Siehe Kapitel Ruckzeit verarbeiten. |