Modulo-Achsen
Steuern Sie die Achse in der Struktur Camming.Config.Stop folgendermaßen an:
Schnittstelle im IEC-Editor

Ablauf
- Während der Bewegung der Master-Achse wird das Start-Signal xStart im Mode "Camming" der Slave-Achse weggenommen.
- Mit der Konfiguration eStopMode = "WITH_CW_CCW_EXTERNAL_POSITION" und eTransitionType = "TIMEBASED" wechselt der Zustand eGearingState direkt von "ACTIVE" (3) nach "GEAR_OUT" (5).
- Nach Verstreichen der Auskuppelzeit lrGearOutTime wechselt der Zustand eGearingState von "GEAR_OUT" (5) nach "STOPPED" (0).
- Die Slave-Achse stoppt an der Position, welche sie mit dem Überfahren der Stopp-Position lrGearOutStopPosition durch die Master-Achse erreichen würde (Cursor-Position).
Trace-Aufzeichnung

[1] | Position der Master-Achse |
[2] | Start-Signal xStart des Mode Camming |
[3] | Position des internen Masters |
[4] | Geschwindigkeit des internen Masters |
[5] | Beschleunigung der internen Masters |
[6] | Position der Slave-Achse |
[7] | Geschwindigkeit der Slave-Achse |
[8] | Beschleunigung der Slave-Achse |
[9] | Zustand eGearingState des Mode Camming |