Auskuppel-Mechanismus mit Stopp-Position
Beim Auskuppel-Mechanismus mit Stopp-Position hängt das Auskuppel-Ereignis von der eingestellten Transition ab:
- Ohne Transition
- Das Auskuppel-Ereignis ist das Überfahren der angegebenen Stopp-Position lrGearOutStopPosition durch die Master-Achse.
- Mit masterbasierter Transition
- Das Auskuppel-Ereignis ist das Überfahren einer Trigger-Position durch die Master-Achse. Die Triggerposition liegt einen halben Auskuppelweg lrGearOutDistance vor der angegebenen Stopp-Position lrGearOutStopPosition.
- Mit zeitbasierter Transition
- Das Auskuppel-Ereignis ist die fallende Flanke am Start-Signal xStart des Mode "Camming".