Linear-Achsen
Steuern Sie die Achse in der Struktur Camming.Config.Stop folgendermaßen an:
Schnittstelle im IEC-Editor

Ablauf
- Während der Bewegung der Master-Achse wird das Start-Signal xStart im Mode "Camming" der Slave-Achse weggenommen.
- Mit der Konfiguration eStopMode = "WITH_CW_CCW_EXTERNAL_POSITION" und eTransitionType = "NONE" wechselt der Zustand eGearingState zunächst von "ACTIVE" (3) wieder nach "WAITING_FOR_STOPPOSITION" (4).
- Sobald die Master-Achse die konfigurierte Stopp-Position lrGearOutStopPosition = "800.0" überfährt (Position des Cursors), stoppt die Slave-Achse.
- Der Zustand eGearingState wechselt von "WAITING_FOR_STOPPOSITION" (4) nach "STOPPED" (0).
Trace-Aufzeichnung

[1] | Position der Master-Achse |
[2] | Start-Signal xStart des Mode Camming |
[3] | Position des internen Masters |
[4] | Geschwindigkeit des internen Masters |
[5] | Beschleunigung der internen Masters |
[6] | Position der Slave-Achse |
[7] | Geschwindigkeit der Slave-Achse |
[8] | Beschleunigung der Slave-Achse |
[9] | Zustand eGearingState des Mode Camming |