Mit Stopp-Position auskuppeln mit zeitbasierter Transition
Ein wichtiges Merkmal der zeitbasierten Transitionen beim Auskuppeln mit Stopp-Position ist das Überschwingen. Die Trace-Aufzeichnungen zeigen, dass die Slave-Achse reversieren und übersynchrone Geschwindigkeiten erreichen können. Die genauen Verläufe ergeben sich aus den Randbedingungen im Zeitpunkt der fallenden Flanke am Start-Signal xStart (Position der Master-Achse, Position der Slave-Achse, Stopp-Position, Auskuppelzeit).