Out
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten der Slave-Achse skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xProfileActive | Datentyp - BOOL |
| |
lrSetpPosition | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Sollposition | |
lrSetpVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Sollgeschwindigkeit | |
lrSetpAcceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Sollbeschleunigung | |
lrDeltaPosition | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Positionsdifferenz zum letzten PLC-Zyklus in PLC-Einheiten | |
xInPosition | Datentyp - BOOL |
HINWEIS: Die Meldung xInPosition wird von der Sollwert-Generierung erzeugt, d. h. sie gibt an, dass im Verlauf der Soll-Position die vorgegebene Position erreicht ist. | |
xSetOffsetValueDone | Datentyp - BOOL |
|