Synchronlauf (Gearing)
HINWEIS

Nur beim Verwenden des MOVIKIT® MultiMotion Gearing oder MOVIKIT® MultiMotion Camming enthalten.
In der Betriebsart "Gearing" wird ein masterbasiertes Verfahrprofil erzeugt, bei dem die Slave-Achse der Master-Achse über einstellbare Zähler-/Nenner-Faktoren folgt.
Zum Ein- und Auskuppeln der Slave-Achse auf die Position der Master-Achse stehen verschiedenen Ein-/Auskuppelmechanismen zur Verfügung. Das Verwenden dieser Ein-/Auskuppelmechanismen ist zudem im Kapitel Anwendungsbeispiele veranschaulicht.
Schnittstelle im IEC-Editor