XOffsetCorrection
Mit der Funktion XOffsetCorrection kann die Phasenlage des Slave-Profils "on-the-fly" korrigiert werden. Die Korrektur erfolgt durch Überlagerung eines profil- oder wegbasierten Verfahrprofils. Bei profilbasierter Korrektur sind die Dynamikwerte in den Anwendereinheiten der Master-Achse skaliert.
Folgende Steuer- und Statusvariablen stehen zur Verfügung:
Schnittstelle im IEC-Editor