In
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten der Master-Achse skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xStart | Datentyp - BOOL |
| |
lrCorrection | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Korrekturwert | |
lrVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Geschwindigkeit | |
lrAcceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Beschleunigung | |
lrDeceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Bremsverzögerung | |
lrJerk | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Ruck | |
xSetOffsetValue | Datentyp - BOOL |
Mit steigender Flanke wird der Korrekturwert auf den in lrOffsetValue definierten Wert eingestellt. | |
lrOffsetValue | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Korrekturwert, der mit steigender Flanke an xSetOffsetValue eingestellt wird. |