YOffsetCorrection
Mit der Funktion YOffsetCorrection kann die Amplitudenlage der Slave-Achse "on-the-fly" korrigiert werden. Die Korrektur erfolgt durch Überlagerung eines profil- oder wegbasierten Verfahrprofils. Bei profilbasierter Korrektur sind die Dynamikwerte in den Anwendereinheiten der Slave-Achse skaliert.
Folgende Steuer- und Statusvariablen stehen zur Verfügung:
Schnittstelle im IEC-Editor