Zykluszeiten
Je nach dem welche Hard- und Software-Komponenten verwendet werden, resultieren die im Folgenden aufgelisteten einzustellenden Zykluszeiten. Diese Zykluszeiten müssen auf dem MOVI-C® CONTROLLER und/oder auf den Umrichtern eingestellt werden. Eine Anleitung zum Einstellen der Zykluszeit finden Sie im Kapitel Zykluszeit einstellen.
Hinsichtlich der verwendeten Software gelten folgende Vorgaben:
- Beim Verwenden des Softwaremoduls generell auf dem MOVI-C® CONTROLLER und auf den Umrichtern eine Zykluszeit ≤ 2 ms einstellen.
- Beim Verwenden des MOVIKIT® addon AntiSway, die Zykluszeit auf dem MOVI-C® CONTROLLER und auf den Umrichtern auf ≤ 2 ms einstellen.
Zum Verwenden anderer Zykluszeiten kontaktieren Sie den Service von SEW‑EURODRIVE.