Zykluszeit einstellen
Stellen Sie durch Prüfen im Task-Manager sicher, dass es im Betrieb zu keiner Zykluszeitüberschreitung der Task HighPrio kommt und erhöhen Sie gegebenenfalls die eingestellte Zykluszeit auf den Achsen und auf dem MOVI-C® CONTROLLER. Spezifische Vorgaben hinsichtlich einzustellender Zykluszeiten finden Sie ggf. im Kapitel Projektierungshinweise.
Das Einstellen der Zykluszeit erfordert folgende Teilschritte:
"Sollwertzyklus Steuerung" auf den Achsen einstellen
Führen Sie in MOVISUITE® folgende Schritte für alle untergeordneten Achsen durch:
- Öffnen Sie die Konfiguration der Achse.
- Öffnen Sie im Abschnitt "Funktionen" das Konfigurationsmenü "Sollwerte" und darin das Untermenü "Grundeinstellungen".
- Stellen Sie im Bereich "Grundeinstellungen" im Eingabefeld "Sollwertzyklus Steuerung" den gewünschten Wert ein.
TaskHighPrio-Zykluszeit auf dem MOVI-C® CONTROLLER einstellen
Führen Sie in MOVISUITE® folgende Schritte für den MOVI-C® CONTROLLER durch:
- Öffnen Sie die Konfiguration des MOVI-C® CONTROLLER.
- Öffnen Sie im Abschnitt "MOVIRUN® flexible" das Konfigurationsmenü "Tasksystem".
- Stellen Sie im Bereich "Tasksystem" im Eingabefeld "Zykluszeit der HighPrio Task" den gewünschten Wert ein.
- Klicken Sie im Bereich "Tasksystem" im Eingabefeld "Sync Offset EtherCAT" zum Übernehmen des Vorschlagswerts auf den blauen Pfeil.