Applikationstyp festlegen

  1. Öffnen Sie in der Konfiguration des Softwaremoduls das Konfigurationsmenü Antipendelregelung.
  2. Wählen Sie im Bereich "Antipendelregelung" den gewünschten "Applikationstyp".
    • Die Einstellungsfelder zum Konfigurieren des gewählten Applikationstyps werden angezeigt.
  3. Geben Sie einen "Umrechnungsfaktor für Anwendereinheiten in Meter" an. Dieser Schritt ist notwendig, weil die Funktion in physikalischen Einheiten arbeitet. Wurde als Anwendereinheit bereits Meter gewählt, kann die Umrechnung durch Setzen des Wertes "0" deaktiviert werden.
  4. Wählen Sie die "Quelle der Hubhöhe". Wenn keine fester Konfigurationswert genutzt wird, wählen Sie "Konfigurierte Achse" und den "Name(n) der Achse". Konfigurieren Sie zudem die Anwendereinheiten dieser Hubachse und ggf. den Umrechnungsfaktor für die Umrechung der Anwendereinheiten in Meter sowie den passenden Antischwingungs-Offset. Je nach Wirkrichtung der Hubachse, kann auch ein negativer Umrechungsfaktor genutzt werden. Eine größere Entfernung zwischen Hubachse und Fahrachse muss einer umgerechnet größeren Hubwerksposition entsprechen.