MOVIKIT® Motion addon AntiSway

HINWEIS

Die Funktion ist nicht modulofähig. Modulo oder Endlosachsen dürfen mit der Funktion nicht betrieben werden.

Das MOVIKIT® Motion addon AntiSway erweitert den Funktionsumfang um eine Funktion zur Generierung von Verfahrprofilen zum Unterdrücken von Schwingungen. Dafür stellt das Add-on verschiedene Applikationstypen zum Konfigurieren in MOVISUITE® zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Konfigurationsmenüs und Anwendungsbeispiele.