Referenzfahrt
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Referenzfahrt | |
Referenzfahrttyp
Hinweis: Beachten Sie beim Auswählen der Referenzfahrttypen mit Endschaltern, dass die im Konfigurationsmenü Hardware-Endschalter konfigurierte Endschalterauswertung verwendet wird. |
|
Index: 50007.1 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.eReferenceTravelType | |
Referenz-Offset | Einstellung des Referenz-Offsets (in Anwendereinheiten). Dieser wird beispielsweise benötigt, wenn der Nocken nicht am Maschinennullpunkt sitzt. |
Index: 50007.2 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrReferenceOffset | |
Suchgeschwindigkeit | Suchgeschwindigkeit der Referenzfahrt (in Anwendereinheiten) |
Index: 50007.4 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrSearchVelocity | |
Freifahrgeschwindigkeit | Freifahrgeschwindigkeit der Referenzfahrt (in Anwendereinheiten) |
Index: 50007.5 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrClearVelocity | |
Beschleunigung | Beschleunigung der Referenzfahrt (in Anwendereinheiten) |
Index: 50007.6 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrAcceleration | |
Verzögerung | Verzögerung der Referenzfahrt (in Anwendereinheiten) |
Index: 50007.7 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrDeceleration | |
Erweiterte Einstellungen | |
Grundstellung anfahren | Aktivierung bzw. Deaktivierung der Grundstellungsfahrt |
Index: 50007.9 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.xMoveToStartPosition | |
Grundstellung | Position, die nach der Referenzierung automatisch angefahren wird (in Anwendereinheiten) |
Index: 50007.10 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrStartPosition | |
Grundstellungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit, mit der nach der Referenzierung die Grundstellung angefahren wird (in Anwendereinheiten) |
Index: 50007.11 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrStartPosVelocity | |
Ruck | Ruck, der bei der Referenzierung und bei der Grundstellungsfahrt wirksam ist (in Anwendereinheiten) |
Index: 50007.11 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.lrStartPosVelocity | |
Geberreferenzierung
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. |
|
Index: 50010.50 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.HomingAG.xActivateEncoderHoming | |
Quelle des Referenziert-Signals
HINWEIS: Nur im Experten-Modus sichtbar. | Auswahl der Quelle des "Referenziert"-Signals:
|
Index: 50007.20 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.HomingAG.eSourceForReferencedSignal | |
Referenzierung netzausfallsicher speichern | Auswahl der Quelle des "Referenziert"-Signals:
|
Index: 50007.12 | |
IEC-Name: - | |
Nachjustierung | |
Nachjustierung |
Bei aktiver Nachjustierung wird nach Erreichen eines HW-Endschalters noch der Endschalter des Teilnehmers angefahren, der noch nicht angefahren wurde. HINWEIS: Das Nachjustieren ist nur bei zwei Teilnehmern und in den Referenzfahrttypen "Endschalter positiv" und "Endschalter negativ" möglich. |
Index: 50010.30 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.HomingAG.Readjustment.xActivate | |
Überwachungszeit | Zulässige Zeitspanne für die Nachjustierung in [s] Wenn diese Zeitspanne überschritten wird, wird ein Fehler angezeigt. Zum Deaktivieren der Funktion als Wert "0" angeben. Standardwert: 0 |
Index: 50010.31 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.HomingAG.Readjustment.lrSafetyTime | |
Überwachungsweg | Zulässiger Weg für die Nachjustierung (in Anwendereinheiten) Wenn diese Strecke überschritten wird, wird ein Fehler angezeigt. Zum Deaktivieren der Funktion als Wert "0" angeben. Standardwert: 0 |
Index: 50010.32 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.HomingAG.Readjustment.lrSafetyDistance | |
Auswahl der HW-Endschalter für das Nachjustieren der Achsgruppenteilnehmer | |
Auswahl, welche der positiven und negativen Endschalter für die Nachjustierung der jeweiligen Achsgruppenteilnehmer gelten soll. | |
Index: 50010.40-43 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Homing.Config.HomingAG.Readjustment.usiLSNegativeAGMember1-2/usiLSPositiveAGMember1-2 | |