Funktionen
Die Funktionen im Überblick:
- Kopplung von Antrieben ohne Master-Slave-Beziehung
- Dynamische Lastenaufteilung
- Antischlupfregelung
- Elektronisches Differenzial mit Sperrfunktion
- Mehrachs-Ausrichtung nach einem Fehlerfall
- Kompensation von Durchmesserfehlern
- Gegenseitiges Verspannen zur Eliminierung von Spiel
- Referenzierung der Achsgruppenteilnehmer über die Achsgruppe
- Siehe Kapitel Referenzfahrt (Homing) und Referenzierung einer Achsgruppe.
- Endschalterauswertung mit folgenden Funktionen:
- Bremsung mit Notstopprampe/Applikationshalt beim Auslösen des verknüpften Signals
- Aktivieren und Deaktivieren der einzelnen Endschalter zur Laufzeit
- Einspeisung eigener Hardware-Endschalter-Signale
- Standardisierte Prozessdaten-Schnittstelle