Betrieb
Führen Sie zum Betreiben der fliegenden Säge folgende Schritte im MOVIKIT® Feldbusmonitor durch. Siehe dazu auch MOVIKIT® Feldbusmonitor.
- Geben Sie alle Achsen frei.
- Wählen Sie folgende Referenzpositionen:
- Master: 0 (0.00 mm)
- FlyingSaw: 0 (0.00 mm)
- Referenzieren Sie alle Achsen.
- Wählen Sie die Betriebsarten an.
- Master: 200
- FlyingSaw: 1400 (Automatik - Schnittlängensteuerung)
- Geben Sie die Dynamikwerte für die "Master"-Achse vor.
- Geschwindigkeit 100 mm/s
- Beschleunigung 2000 mm/s2
- Verzögerung 2000 mm/s2
- Geben Sie die Dynamikwerte für die "FlyingSaw"-Achse vor.
- Geschwindigkeit 200 mm/s
- Beschleunigung 2000 mm/s2
- Verzögerung 2000 mm/s2
- Geben Sie die applikationsspezifischen Parameter für die "FlyingSaw"-Achse vor.
- Nennschnittlänge: 100000 (1000.00 mm)
- Einkuppelweg: 10000 (100.00 mm)
- Starten Sie die Automatik-Betriebsart der "FlyingSaw"-Achse.
- Warten Sie auf die Rückmeldungen "In Position" und "Active" der "FlyingSaw"-Achse.
- Starten Sie die "Master"-Achse.
- Warten Sie auf das Signal "In gear".
- Starten Sie die Rückpositionierung über "Move to start position".
- Warten Sie auf das Signal "In Position"
- Beenden Sie die Rückpositionierung indem Sie "Move to start Position" auf "0" setzen.
- Ein Zyklus wurde hierdurch mit manueller Ansteuerung simuliert. Weitere Zyklen können durch das Wiederholen der Schritte 11-14 simuliert werden.