Schnittlängensteuerung

Typische Anwendungen für die "Fliegende Säge" gibt es in der holzverarbeitenden Industrie. In folgendem Anwendungsbeispiel werden Pressspannplatten mit großer Länge auf Länge geschnitten.

Das Softwaremodul steuert den Antrieb für den Vorschub des Sägeschlittens entlang der Längsachse. Zur Vereinfachung wird die Ansteuerung des Antriebs für den Vorschub der Säge im Anwendungsbeispiel vernachlässigt. Statt eines realen externen Gebers, wird eine virtuelle Achse mit linearer Position verwendet.