Zusatzfunktionen
Variable Ruckzeit
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 9 | Reserviert | 0-15 | Reserviert |
Variable Drehmomentgrenze über Prozessdaten - Statuswort für Drehmomentgrenze
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 9ohne Verwendung der variablen Ruckzeit 🛈 PE 10bei Verwendung der variablen Ruckzeit 🛈 | Statuswort | 0 | Drehmomentgrenze über PD aktiv |
1 | Überwachungen inaktiv | ||
2 | Drehmomentgrenze erreichtBei aktiver Drehomentbegrenzung über Prozessdaten zeigt dieses Bit an, ob die über Prozessdaten vorgegebene Drehmomentgrenze erreicht ist. In der Betriesart 800 (Drehmomentregelung) basiert die Anzeige auf der internen Drehmomentbegrenzung, die sich bei erreichen der berechneten Grenzdrehzahl einstellt. 🛈 | ||
Parameterkanal über Prozessdaten
HINWEIS

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss noch die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten addiert werden.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 8 | "Lese"-Dienst ausgewählt |
9 | "Schreib"-Dienst ausgewählt | ||
13 | Dienst aktiv | ||
14 | Dienst abgeschlossen | ||
15 | Dienst fehlgeschlagen | ||
PE 2 | Ist-Index |
| Ausgewählter Index |
PE 3 | Offset | 0-7 | Ausgewählter Offset |
Ist-Sub-Index | 8-15 | Ausgewählter Sub-Index | |
PE 4/5 | Wert |
| Gelesener Wert / Fehlercode |