Betriebsarten
Folgende Tabelle zeigt die zur Verfügung stehenden Betriebsarten:
HINWEIS

Für den Betrieb der Funktionsbausteine gelten die in MOVISUITE® durchgeführten Konfigurationen.
Betriebsart | dezimal | Beschreibung |
|---|---|---|
Tippbetrieb | 100 | Tippen positionsgeregelt (FCB 20) Geberrückführung erforderlich |
101 | Tippen drehzahlgeregelt (FCB 05) Geberrückführung nicht erforderlich | |
Drehzahlregelung | 200 | Drehzahlregelung (FCB 05) Geberrückführung nicht erforderlich |
Referenzierbetrieb | 300 | Referenzfahrt - Offset über Parameter (FCB 12) |
Drehmomentregelung | 800 | Drehmomentregelung (FCB 07) |
Zur Verdeutlichung der Funktionsweise finden Sie in den folgenden Kapiteln zu jeder Betriebsart ein Taktdiagramm sowie den Prozessablauf mit einer Beschreibung der zu setzenden Signale und der Signalzustände.
Weiterführende Informationen