Gegenüberstellung von direkter und indirekter Feldbusansteuerung

Folgende Tabelle zeigt den Funktionsumfang der beiden Anbindungsmöglichkeiten an das Feldbussystem am Beispiel von MOVITRAC® advanced.

Funktionsumfang

Direkte Feldbusansteuerung

Indirekte Feldbusansteuerung
über Feldbus-Gateway

MCX91A-…T0./../CFN
MCX91A-…T0./../CFE

FHX/UHX..A und MCX91A-…S0./

Beschreibung

MOVITRAC® advanced mit integrierter Feldbus-Schnittstelle

MOVI-C® CONTROLLER als Feldbus-Gateway und MOVITRAC® advanced mit integrieter EtherCAT®/SBusPLUS-Schnittstelle

Anzahl
der Teilnehmer

Limitiert durch übergeordnete Steuerung

  • FHX/UHX25A (optional mit PROFIsafe-Routing): max. 8 Achsen pro Controller
  • FHX/UHX45A: max. 16 Achsen pro Controller, davon max. 8 Achsen mit PROFIsafe-Routing
  • UHX65/85A: max. 24 – 48 Achsen pro Controller, je nach Anzahl der Geräte mit Sicherheitsoption

Anzahl der
Prozessdatenwörter

1 – 16 PA-/PE-Daten

1 – 16 PA-/PE-Daten pro Achse

Datenhaltung

Über Speichermodul CMM11A in der Achse oder Engineering-Software MOVISUITE®

Über Speichermodul CMM11A in der Achse oder Engineering-Software MOVISUITE®

Device Level Ring (DLR) /Media Redundancy Protocol (MRP)

DLR- und MRP-fähig

Das Gateway ist DLR- und MRP-fähig.

Die Integration der Achsen ist nicht erforderlich, weil das Gateway als Knoten in der entsprechenden Topologie integriert ist.

Fehlermapping

Fehlermapping möglich

Fehlermapping über Prozessdaten-Eingangswort 3 implementiert

Adressierung
Feldbus

SPS, Adressierungstool oder
MOVISUITE®

SPS, Adressierungstool oder MOVISUITE®

Adressierung
Systembus

Automatisch in MOVISUITE®

Bediengeräte

Einsatz der Bediengeräte auf Achsen mit dem Diagnosemodul CDM11A möglich

Einsatz der Bediengeräte auf Achsen mit dem Diagnosemodul CDM11A möglich

Verkabelung

Standard-Netzwerkkabel für Feldbusverbindung

  • Standard-Netzwerkkabel für Feldbusverbindung
  • Systembuskabel für Gateway-Verbindung mit Umrichter

MOVIKIT®

  • Freie Parametrierung oder MOVIKIT® der Kategorie "Drive" möglich
  • MOVIKIT® weiterer Kategorien nicht möglich
  • Freie Parametrierung oder MOVIKIT® der Kategorie "Drive" möglich
  • MOVIKIT® weiterer Kategorien nicht möglich

Parameterkanal

Verfügbar

UHX25A, UHX45A: verfügbar
UHX65A, UHX85A: nicht verfügbar

Diagnose durch PROFINET-Alarm

Ja

Ja, bei der PROFINET-Projektierung des Controllers wird jede Achse über einen individuellen Prozessdaten-Steckplatz abgebildet.