Feldbus-Gateway

Mit der Applikation "Gateway-Solution" für Controller lassen sich kostengünstige Lösungen zur Steuerung von Umrichtern des Automatisierungsbaukastens MOVI-C® über Feldbus realisieren. Da im Gegensatz zur direkten Feldbusansteuerung in den Umrichtern keine individuelle Feldbus-Schnittstelle erforderlich ist, ergibt sich häufig ein Kostenvorteil des Gesamtsystems.

Die Prozessdatenkommunikation von der SPS zu den Umrichtern wird von der Applikation "Gateway-Solution" transparent auf den SBusPLUS durchgeleitet. Eine Interpretation der Daten in der Applikation "Gateway-Solution" findet nicht statt.

Folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Geräteinstallation mit dem MOVI-C® COTROLLER standard UHX25A als Feldbus-Gateway.

  • Der MOVI-C® CONTROLLER arbeitet als Feldbusgerät (hier PROFINET-Device am PROFINET-Netzwerk) und leitet die Feldbus-Sollwerte und Feldbus-Istwerte über die SBusPLUS-Schnittstelle an die Umrichter weiter.
  • Zur Kommunikation ist nur eine Feldbusansteuerung erforderlich. Die Umrichter kommunizieren über die integrierte SBusPLUS-Schnittstelle.
  • Die Konfiguration erfolgt in der Engineering-Software MOVISUITE® automatisch. Der Anwender benötigt keine Programmiererfahrung.
  • Pro Achse können 1 – 16 Prozessdatenwörter individuell konfiguriert werden.