Geräte konfigurieren
- Klicken Sie in der "Scan-Liste" auf die Schaltfläche
. - Alle im Netzwerk erkannten Geräte werden in der "Scan-Liste" angezeigt. Die Einstellungen für den Scan finden Sie unter Optionen.
- Ziehen Sie die für die Datenerfassung vorgesehenen Geräte per Drag & Drop von der "Scan-Liste" in den Bereich "Geräte/Gruppen".
- Wählen Sie im Bereich "Geräte/Gruppen" jeweils das Gerät aus, für das Sie die Datenerfassung einstellen möchten.
- Die Eigenschaften des markierten Geräts werden rechts im Fenster angezeigt.
- Konfigurieren Sie über die Eigenschaften der Geräte die jeweilige Datenerfassung.

HINWEIS

Die gelb markierten Felder sind Pflichtfelder. Beachten Sie beim Konfigurieren der Pflichtfelder, dass die Werte über alle Geräte hinweg eindeutig sein müssen, da sie zur Identifikation der Geräte verwendet werden. Soweit die Geräte es unterstützen, werden die Werte beim Scan vorbelegt.
Wenn ein MultiTemplate verwendet wird, ist keine Scope-Vorlage in der Geräteliste eingetragen.
Folgende Eigenschaften und Einstellungen stehen für die Geräte zur Verfügung:
Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
Gruppe - Gruppenzugehörigkeit des Gerät. Siehe Geräte gruppieren | |
Signatur | Signatur des Geräts |
PNET | PROFINET-Adresse des Geräts im Netzwerk |
IP-Adresse | IP-Adresse des Geräts im Netzwerk |
Geräteadresse | Geräteadresse im Netzwerk Zur eindeutigen Bezeichnung des Geräts im Netzwerk werden sowohl IP-Adressen als auch Sub-Adressen und Sub-Kanäle verwendet. Zur besseren Übersicht können Sie die Kommunikationseinstellungen in MOVITOOLS® MotionStudio mit der Tastenkombination "Strg+Umschalt+K" für jedes Gerät im Netzwerk anzeigen lassen. |
Firmware | Firmwarestand des Geräts |
IPOS-App - Bezeichnung der IPOS-Applikation | |
Motor-Snr | Seriennummer des Motors (wird ggf. automatisch befüllt) |
Geräte-Snr* | Seriennummer des Geräts (wird ggf. automatisch befüllt) Die Schaltfläche [auto] dient zum Einfügen eines generierten Werts, wenn keine Seriennummer in den Geräten verfügbar ist. Der generierte Wert setzt sich aus einem zufällig generiertern Teil, der IP-Adresse und der Subroute zusammen. |
RefKennZ/BMK* | Referenzkennzahl bzw. die Betriebsmittelkennzahl des Geräts |
Applikation* | Applikation der das Gerät (z. B. zur Strukturierung der zu erfassenden Daten für die Auswertung) zuzuordnen ist. Die Liste der Applikationen kann im Register "Allgemein" über [Editiere Applikations-Namen] bearbeitet werden. |
Aufzeichnungsparameter | |
Intervall [s] | Intervall für die automatische Datenerfassung in Sekunden |
Auto-Trigger-Zeit [s] | Auto-Trigger-Zeit bis zum Start der Datenerfassung in Sekunden. Trigger-Zeit für Anlagen, in denen keine Triggerung über das Scope direkt möglich ist (z. B. bei Betriebsarten S1). Der Triggerzeitpunkt ist relativ und ergibt sich aus: Intervall [s] - Auto-Trigger-Zeit [s] |
Parametervorlage | Auswahl einer Datei, in der die Geräteparameter aufgelistet sind, die nach Ablauf des Intervalls aufgezeichnet werden sollen. Durch Klicken der Schaltfläche [...] kann eine Parameter-Vorlage ausgewählt werden. Parameter-Vorlagen werden im Verzeichnis |
Scope-Vorlage | Auswahl einer Datei, in der die Einstellungen für die Scope-Aufzeichnung enthalten sind. Weitere Informationen zur Erstellung dieser Datei finden Sie im Kapitel Scope-Vorlagen. Wenn Sie einem Gerät mehrere Scope-Vorlagen zuordnen möchten, beachten Sie die Erläuterung zum Register "MultiTemplate" im Kapitel Optionen. Ist unter Optionen im Register "Scope" das Kontrollfeld "Vor dem Start Umrichter parametrieren" aktiviert, wird der Inhalt der Scope-Vorlage vor jedem Start an den Umrichter übertragen. |
Kommentar | Weitere Kommentare |