Génération d'un projet CEI

REMARQUE

Ajouter manuellement Visualization à l'arborescence des appareils. Elle n'est pas intégrée dans la génération de code. C'est pourquoi les visualisations déjà générées sont supprimées lors de la création d'un nouveau projet CEI à partir de MOVISUITE®.

Procéder aux étapes suivantes, afin de créer, via la génération automatique de code, un projet CEI basé sur les configurations présentes dans MOVISUITE®.

  • La configuration du projet MOVISUITE® est terminée.
  1. Dans la vue projet de MOVISUITE®, cliquer sur le champ pour le module logiciel du MOVI-C® CONTROLLER.
    • Le menu "Projet CEI" s'ouvre.
  2. Cliquer sur [Générer nouveau projet CEI].
    • L'éditeur CEI s'ouvre et un nouveau projet CEI est créé.

REMARQUE

En cas de modifications de la structure du projet réalisées après la première génération du projet CEI dans les jeux de données du variateur ou dans la configuration du module logiciel, un symbole d'information apparaît au niveau du nœud du MOVI-C® CONTROLLER. Cliquer sur le symbole d'information pour obtenir des informations plus précises concernant la modification et pour procéder à une actualisation du projet CEI.