Génération d'un projet CEI

La version actuelle du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® ne supporte pas encore les appareils IHM. C'est pourquoi, en cas d'utilisation de la génération de code automatique dans MOVISUITE®, l'appareil de visualisation ajouté manuellement dans l'éditeur CEI ainsi que le code de programme correspondant sont écrasés par la configuration existante dans le projet MOVISUITE®. Pour cette raison, il faut générer des projets CEI séparés pour la partie pilotage du MOVI-C® CONTROLLER et le système de visualisation, puis les relier entre eux.