Équipements matériels
Les équipements matériels suivants sont nécessaires.
Si la visualisation est réalisée sur le MOVI-C® CONTROLLER...
- MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-x-04-xx
- Variante avec ou sans interface bus de terrain et CPU quadricœur
- Avec carte mémoire CFast OMW pour ajouter au MOVI-C® CONTROLLER un système d'exploitation Windows (la carte mémoire CFast OMW doit s'encliqueter dans l'emplacement de la carte XM2 du MOVI-C® CONTROLLER).
- Périphériques d'entrée et de sortie pour l'installation du système d'exploitation Windows sur la carte mémoire CFast OMW du MOVI-C® CONTROLLER (nécessaires uniquement lors du premier démarrage).
- Moniteur externe – Raccordement à l'interface DisplayPort (DP)
- Affichage du système d'exploitation Windows sur la carte mémoire CFast OMW
- Raccordement du clavier et de la souris sur les ports USB (USB1 ou USB2)
- Navigation dans l'installation Windows et adaptation des réglages de l'interface réseau physique X90 pour l'accès au bureau à distance
- Commutateur réseau pour l'accès parallèle à la partie pilotage et la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER
- Que la visualisation s'effectue via un navigateur web ou via un moniteur raccordé, une connexion Ethernet est indispensable entre le MOVI-C® CONTROLLER et le PC d'ingénierie. Elle est requise pour l'accès au bureau à distance dans la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER, le transfert de données dans la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER et le transfert de données entre le projet de visualisation et la partie pilotage du MOVI-C® CONTROLLER.
Si la visualisation est réalisée sur un autre système Windows...
- MOVI-C® CONTROLLER (toutes catégories de puissance)
- Système Windows avec système d'exploitation Windows 10
- p. ex. PC de bureau avec moniteur externe ou DOP21C-T70 mobile à poignée
- Commutateur réseau pour établir la connexion d'ingénierie lorsqu'il n'y a aucune connexion réseau entre le MOVI-C® CONTROLLER et le système Windows.