Hardware

Folgende Hardware wird vorausgesetzt:

 

Wenn die Visualisierung auf dem MOVI-C® CONTROLLER betrieben wird ...

  • MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-x-04-xx
  • Variante mit oder ohne Feldbus-Schnittstelle und 4-Core-CPU
    • Mit CFast-Speicherkarte OMW zur Erweiterung des MOVI-C® CONTROLLER um ein Windows-Betriebssystem (Die CFast-Speicherkarte OMW muss rastend in den Kartensteckplatz XM2 des MOVI-C® CONTROLLER gesteckt sein)
  • Ein-/Ausgabegeräte für die Installation des Windows-Betriebssystems auf der CFast-Speicherkarte OMW des MOVI-C® CONTROLLER (Nur beim erstmaligen Start nötig):
    • Externer Monitor - Anschluss am DisplayPort (DP)
    • Anzeige des Windows-Betriebssystems auf der CFast-Speicherkarte OMW
    • Tastatur und Maus - Anschluss an den USB-Ports (USB1 oder USB2)
    • Navigation durch die Windows-Installation und Anpassung der Einstellungen der physischen Netzwerkschnittstelle X90 für den Remote-Desktop-Zugriff
  • Netzwerk-Switch für den parallelen Zugriff auf Steuerungs- und Windows-Teil des MOVI-C® CONTROLLER
    • Unabhängig davon ob die Visualisierung über einen Webbrowser oder über einen angeschlossenen Monitor angezeigt wird, ist eine Ethernet-Verbindung zwischen MOVI-C® CONTROLLER und dem Engineering-PC erforderlich. Diese wird für den Remote-Desktop-Zugriff auf den Windows-Teil des MOVI-C® CONTROLLER, die Datenübertragung des Visualisierungsprojekts auf den Windows-Teil des MOVI-C® CONTROLLER und die Datenübertragung zwischen Visualisierungsprojekt und Steuerungsteil des MOVI-C® CONTROLLER benötigt.

 

Wenn die Visualisierung auf einem anderen Windows-System betrieben wird ...

  • MOVI-C® CONTROLLER (alle Leistungsklassen)
  • Windows-System mit Betriebssystem Windows 10
    • z. B. Desktop-PC mit externem Monitor oder mobiles Handheld DOP21C-T70
  • Netzwerk-Switch zum Herstellen der Engineering-Verbindung, wenn zwischen MOVI-C® CONTROLLER und Windows-System keine Netzwerk-Verbindung besteht.