Feste IP-Adresse am MOVI-C® CONTROLLER einstellen

Damit der Windows-Teil des MOVI-C® CONTROLLER von anderen Netzwerkteilnehmern angesprochen werden kann, muss ihm eine feste IP-Adresse zugewiesen sein.

Da für die in diesem Dokument durchgeführte Inbetriebnahme dem Engineering-PC bereits die IP-Adresse 192.168.10.37 aus dem IP-Adressraum von 192.168.10.6 bis 192.168.10.254 zugewiesen wurde, kann diese Adresse keinem weiteren Netzwerkteilnehmer innerhalb des Subnetzes zugewiesen werden. Der Netzwerkschnittstelle des Windows-Teils des MOVI-C® CONTROLLER wird die IP-Adresse 192.168.10.5 zugewiesen.

Wenn der Netzwerkschnittstelle X90 des Windows-Teils des MOVI-C® CONTROLLER diese IP-Adresse nicht bereits durch die Werkseinstellungen zugewiesen ist, kann die IP-Adresse wie folgt eingestellt werden:

  1. Öffnen Sie über das Windows-Startmenü die Anwendung "Control Panel" (Systemsteuerung).
  2. Öffnen Sie im "Control Panel" das Einstellungsmenü "Network and Sharing Center" (Netzwerk- und Freigabecenter).
  3. Öffnen Sie im "Network and Sharing Center" über den Link auf der linken Seite die Option "Change adapter settings" (Adaptereinstellungen ändern).
  4. Öffnen Sie in den Adaptereinstellungen durch einen Rechtsklick das Kontextmenü des Netzwerkadapters "Ethernet" und klicken Sie auf den Menüeintrag [Properties] (Eigenschaften). HINWEIS: Achten Sie darauf nicht versehentlich die Einstellungen des VNET-Netzwerkadapter zu öffnen. Diesen können Sie daran erkennen, dass ihm durch die Werkseinstellungen bereits die feste IP-Adresse 129.168.2.1 zugewiesen ist.
  5. Öffnen Sie in den Eigenschaften von "Ethernet" im Register "Networking" die "Properties" (Eigenschaften) des Elements "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
  6. Aktivieren Sie in den Eigenschaften von "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" die Option "Use the following IP address".
  7. Geben Sie im Feld "IP Adress" die gewünschte IP-Adresse ein (hier: 192.168.10.5; siehe Screenshot). Das Feld "Subnet mask" wird nach Eingabe der IP-Adresse automatisch mit der zugehörigen Subnetzmaske befüllt. Wenn das Feld nicht automatisch ausgefüllt wird, geben Sie die Subnetzmaske 255.255.255.0 manuell ein.