Description
Le module logiciel MOVIKIT® Web Visualization permet la visualisation basée sur la technologie web s'appuyant sur des standards ouverts, p. ex. HTML5. Un serveur web local implémenté dans le MOVI-C® CONTROLLER rend possible la visualisation répartie sur plusieurs terminaux ; l'accès se fait via un navigateur web. Grâce à HTML5, les smartphones actuels, les tablettes et les pupitres opérateurs WOP11D‑...‑0 peuvent aussi servir d'unité d'affichage. Pour plus d'informations, consulter le manuel correspondant.
Le tableau suivant liste les fonctions de base du module logiciel et les compare à celles du module logiciel MOVIKIT® Visualization.
Utilisation | MOVIKIT® Web Visualization | MOVIKIT® Visualization |
|---|---|---|
Champ statique simple | ●● = Disponible | ● |
Élément d'affichage | ● | ● |
Trend Viewer | ‐‐ = Non disponible | ● |
Trace Viewer | ● | ● |
Diagramme XY | ● | ● |
Recettes | ● | ● |
Administration utilisateurs | ● | ● |
Gestion des alarmes | oo = Disponible avec restrictions | ● |
Commutation de langue | ● | ● |
Enregistreur de données | ‐ | ● |
Scriptage | ● | ● |
Objets instançables | ● | ● |
Mémoire requise
L'ajout d'une visualisation basée sur la technologie web à un projet CEI requiert 1.3 Mo de mémoire supplémentaire. La mémoire requise réellement nécessaire dépend de l'étendue de la visualisation. En règle générale, une visualisation basée sur la technologie web requiert entre 3 et 6 Mo de mémoire. Cela doit être pris en compte pour la configuration.
La mémoire de travail disponible pour le projet CEI est fonction du MOVI‑C® CONTROLLER utilisé et de la version de MOVISUITE®, voir les détails dans le tableau ci-dessous.
| UHX25A | UHX45A | UHX65A |
|---|---|---|---|
jusqu'à MOVISUITE® V2.30 | 6 Mo | 12 Mo | 64 Mo |
à partir de MOVISUITE® V2.30 | 64 Mo | 64 Mo | 96 Mo |