Systembeschreibung
Das Softwaremodul MOVIKIT® Web Visualization ermöglicht eine webbasierte Visualisierung auf Basis offener Standards, z. B. HTML5. Ein lokaler Webserver auf dem MOVI-C® CONTROLLER stellt eine verteilte Visualisierung auf mehreren Endgeräten zur Verfügung, der Zugriff erfolgt über einen Webbrowser. Dank HTML5 können auch aktuelle Smartphones, Tabletcomputer und die Bediengeräte WOP11D2011‑..‑0 als Anzeigegerät genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie im dazugehörigen Handbuch.
Folgende Tabelle zeigt die Grundfunktionen des Softwaremoduls im Vergleich zum Softwaremodul MOVIKIT® Visualization:
Anwendung | MOVIKIT® Web Visualization | MOVIKIT® Visualization |
|---|---|---|
Einfache statische Schaltfläche | ●● = verfügbar | ● |
Anzeige-Element | ● | ● |
Trend Viewer | ‐‐ = nicht verfügbar | ● |
Trace Viewer | ● | ● |
XY-Diagramm | ● | ● |
Rezepte | ● | ● |
Benutzerverwaltung | ● | ● |
Alarm-Management | oo = eingeschränkt verfügbar | ● |
Sprachumschaltung | ● | ● |
Data Logger | ‐ | ● |
Scripting | ● | ● |
Instanzierbare Objekte | ● | ● |
Speicherbedarf
Das Hinzufügen einer webbasierten Visualisierung zu einem IEC-Projekt benötigt 1.3 MB zusätzlichen Speicher. Der tatsächliche Speicherbedarf hängt vom Umfang der Visualisierung ab. In der Regel benötigt eine webbasierte Visualisierung zwischen 3 MB und 6 MB Speicher. Dies müssen Sie bei der Projektierung berücksichtigen.
Der für das IEC-Projekt zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher ist abhängig vom verwendeten MOVI‑C® CONTROLLER und der Version von MOVISUITE® gemäß folgender Tabelle:
| UHX25A | UHX45A | UHX65A |
|---|---|---|---|
bis MOVISUITE® V2.30 | 6 MB | 12 MB | 64 MB |
ab MOVISUITE® V2.30 | 64 MB | 64 MB | 96 MB |