Diode d'état "L40" (SF, SYS FAULT)

État

Cause possible

Action

OFF

État de fonctionnement sans défaut

rouge, clignote pendant 3 s

Durée allumée : 500 ms

Durée éteinte : 500 ms

Le contrôle du clignotement a été activé dans la configuration du contrôleur PROFINET afin de localiser visuellement le participant au réseau.

rouge

Allumée en continu

Défaut matériel sur l'appareil.

Mettre hors puis remettre sous tension l'appareil.

En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.