Diode d'état "L41" (BF, Bus Fault)

La diode d'état indique l'état de la liaison PROFINET.

État

Cause possible

Action

OFF

État de fonctionnement sans défaut

Échange de données en cours entre l'appareil PROFINET et le contrôleur PROFINET (état Data Exchange)

rouge

Allumée en continu

La liaison avec le contrôleur PROFINET est interrompue.

La communication par bus a été interrompue.

Vérifier le raccordement PROFINET de l'appareil PROFINET.

Vérifier tous les câbles du réseau PROFINET.

Le contrôleur PROFINET est hors service.

Vérifier le contrôleur PROFINET.

L'appareil PROFINET ne détecte aucune fréquence de transmission PROFINET.

Vérifier la configuration du contrôleur PROFINET.

jaune

Allumée en continu

Existence d'une liaison avec le contrôleur PROFINET. Cependant, la configuration du réseau PROFINET n'est pas conforme.

Les défauts suivants peuvent être apparus.

  • Un module matériel ne supportant pas la connexion PROFINET a été sélectionné.
  • Les données process standards et les données process de sécurité ont été affectées mélangées à l'appareil PROFINET.

Vérifier la configuration du contrôleur PROFINET.