LED de estado "L40" (SF, SYS FAULT)

Estado

Causa posible

Medida

Apagado

Estado de funcionamiento sin fallos

Rojo, parpadea lentamente durante 3 s

Duración de conexión: 500 ms

Duración de desconexión: 500 ms

Para localizar ópticamente la unidad de red, en la configuración del controlador PROFINET se ha activado la comprobación de intermitencia.

Rojo

Luce permanentemente

Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad.

Desconecte y vuelva a conectar la unidad.

Si el fallo persiste, diríjase al servicio técnico de SEW‑EURODRIVE.