Diode d'état "L41" - EtherNet/IP (NETWORK STATUS)

Diode d'état

État de fonctionnement

vert

Existence d'une liaison de pilotage avec le système bus de terrain

Clignote en vert

Absence de liaison de pilotage

Clignote en vert/rouge

Le contrôleur effectue un autotest.

Clignote en rouge

La liaison de pilotage préalablement établie est en time out. L'état sera acquitté par redémarrage de la communication.

rouge

Un conflit a été détecté lors de l'attribution de l'adresse IP. Un autre participant du réseau utilise la même adresse IP.

OFF

Le contrôleur n'a pas encore de paramètres d'adresse IP.