LED de estado "L41" - EtherNet/IP (NETWORK STATUS)
|
LED de estado |
Estado de funcionamiento |
|---|---|
|
Verde |
Existe una conexión de control con el sistema del bus de campo. |
|
Verde, parpadea |
No existe ninguna conexión de control. |
|
Verde/rojo, parpadea |
El controlador está efectuando una autocomprobación. |
|
Rojo, parpadea |
La conexión de control creada anteriormente se encuentra en estado de desbordamiento. El estado se restaura mediante el rearranque de la comunicación. |
|
Rojo |
Se ha reconocido un conflicto en la asignación de la dirección IP. Otra unidad en la red utiliza la misma dirección IP. |
|
Apagado |
El controlador aún no tiene parámetros IP. |