LED de estado "L40" - EtherNet/IP (MODULE STATUS)
LED de estado | Estado de funcionamiento |
|---|---|
Verde | El controlador se encuentra en el estado de funcionamiento normal. |
Verde, parpadea | El controlador todavía no ha sido configurado y se encuentra en el estado "Standby". |
Verde/rojo, parpadea | El controlador está efectuando una verificación del LED. |
Rojo, parpadea | Se ha reconocido un conflicto en la asignación de la dirección IP. Otra unidad en la red utiliza la misma dirección IP. |
Rojo | El controlador se encuentra en el estado de fallo. |
Apagado | El controlador no recibe tensión o es defectuoso. |