Diode d'état "L40" - EtherNet/IP (MODULE STATUS)
Diode d'état | État de fonctionnement |
|---|---|
vert | Le contrôleur est en état de fonctionnement normal. |
Clignote en vert | Le contrôleur n'a pas encore été configuré et est en état deveille. |
Clignote en vert/rouge | Le contrôleur réalise un test des diodes. |
Clignote en rouge | Un conflit a été détecté lors de l'attribution de l'adresse IP. Un autre participant dans le réseau utilise la même adresse IP. |
rouge | Le contrôleur est en état de défaut. |
OFF | Le contrôleur n'est pas alimenté en tension ou est défectueux. |