控制制动器

制动器通过制动整流块来控制,而制动整流块通过变频器上的继电器触点X22 (DOR-C, DOR-NO) 来控制。不允许通过其他电子设备或控制器进行控制。

在调试带制动器的电机时,继电器触点X22 (DOR-C;DOR-NO) 自动通过工程设计软件MOVISUITE®或借助操作面板CBG11A或CBG21A进行参数设定。

因此,可通过DC 24 V线圈电压或SEW-EURODRIVE制动整流块直接控制电源接触器。电源接触器用于接通制动器。

不允许通过继电器触点X22 (DOR-C,DOR-NO) 直接开关制动器。