Commande du frein

Le frein est commandé par un redresseur de frein piloté par le contact relais X22 (DOR-C, DOR-NO) du variateur de vitesse. Le pilotage via d'autres appareils électroniques ou via des systèmes de pilotage n'est pas admissible.

Lors de la mise en service d'un moteur avec frein, le contact relais X22 (DOR-C ; DOR-NO) est paramétré automatiquement via le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® ou à l'aide d'une console de paramétrage CBG11A ou CBG21A.

Celles-ci permettent de commander directement un relais de puissance avec une tension de bobine de DC 24 V ou un redresseur de frein SEW adapté. Ce relais sert à commander l'alimentation du frein.

Une commutation directe du frein via le relais contact X22 (DOR-C, DOR-NO) n'est pas admissible.