Irregularidade 51 Processamento analógico
Subirregularidade: 51.1 Descrição: Entrada de corrente analógica Limite de 4 mA | ||
|---|---|---|
| Resposta: Entrada analógica – Valor abaixo do limite de 4 mA | |
Causa | Ação | |
A corrente de entrada está abaixo de 4 mA. | Verificar corrente de entrada. | |
Subirregularidade: 51.2 Descrição: Comutação de tensão/corrente | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A configuração do hardware para comutação entre entrada de tensão e de corrente não corresponde à parametrização da entrada analógica. | Alterar a configuração do hardware ou parametrização. | |