Défauts 51 Traitement analogique
Sous-défaut : 51.1 Description : Limite 4 mA entrée courant analogique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Entrée analogique – Inférieure à limite 4 mA | |
Cause | Action | |
Le courant d'entrée est inférieur à 4 mA. | Vérifier le courant d'entrée. | |
Sous-défaut : 51.2 Description : Commutation tension - courant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La configuration matérielle pour la commutation entre entrée de tension et entrée de courant n'est pas compatible avec le paramétrage de l'entrée analogique. | Modifier la configuration matérielle ou le paramétrage. | |