Défauts 44 Sous-composant étage de puissance
Sous-défaut : 44.2 Description : Surintensité phase U | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Surintensité phase U | – Éliminer le court-circuit. – Raccorder un moteur de taille inférieure. – Augmenter la durée de rampe. – En cas d'étage de puissance défectueux, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 44.3 Description : Surintensité phase V | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Surintensité phase V | – Éliminer le court-circuit. – Raccorder un moteur de taille inférieure. – Augmenter la durée de rampe. – En cas d'étage de puissance défectueux, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 44.4 Description : Surintensité phase W | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Surintensité phase W | – Éliminer le court-circuit. – Raccorder un moteur de taille inférieure. – Augmenter la durée de rampe. – En cas d'étage de puissance défectueux, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |