Irregularidade 7 Circuito intermediário
Subirregularidade: 7.1 Descrição: Sobretensão no circuito intermediário | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O limite máximo permitido da tensão do circuito intermediário foi excedido. | – Diminuir a desaceleração. – Verificar a linha de alimentação para a resistência de frenagem. – Verificar o planejamento de projeto da resistência de frenagem (valor de resistência). | |
Subirregularidade: 7.2 Descrição: Descarga do circuito intermediário falhou | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção | |
Causa | Ação | |
O nível de tensão do circuito intermediário não caiu abaixo do valor limite de descarga dentro do tempo de descarga. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |