Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída
Subirregularidade: 1.1 Descrição: Curto-circuito nos bornes de saída do motor | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – O estágio de saída está sobrecarregado por: – Curto-circuito na saída do motor – Corrente do motor muito alta – O estágio de saída de potência está com defeito. | – Verificar o cabo de alimentação do motor quanto a curto-circuito. – Eliminar o curto-circuito. – Conectar motor menos potente. – Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 1.2 Descrição: Sobrecorrente no estágio de saída | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A corrente do motor está muito alta. | Conectar motor menos potente. | |
O controlador de corrente do módulo de alimentação inteligente está ajustado incorretamente. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
O tempo de rampa é muito curto. | Aumentar tempo de rampa. | |
Um dos seguintes componentes está com irregularidade: – Alimentação de corrente interna – Medição de corrente – Módulo de fase | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
A tensão de alimentação externa de 24 VCC é instável. | Verificar tensão de alimentação de 24 VCC. | |
As flutuações de tensão são muito fortes. O controlador de corrente do módulo de rede inteligente não pode compensá-las. | – Estabilizar a tensão. – Verificar a alimentação. – Verificar o planejamento de projeto. | |